ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子セオドライト

通常単価(税別)
275,000
税込単価
302,500
通常出荷日:9日目

【特長】・液晶画面は分かりやすい日本語表示です・高度角はボタン一つで勾配表示(%)に切り替え可能です・...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    155
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    345
  • JANコード
    4514095400059
  • トラスココード
    664-4672
  • 質量(g)
    4800.0
  • 最小表示
    5"/10" 選択可
  • 保護等級
    IP54相当
  • 横(mm)
    190
  • 検出方式
    アブソリュートエンコーダー
  • 最短合焦距離(m)
    1.3
  • 縦(mm)
    160
  • 倍率(倍)
    30
  • 有効径(mm)
    45
  • 視界
    1゜30'
  • 正像
  • 分解力(″)
    3.5
  • 電源
    充電式Li-ion電池(付属)

ご注意

  • 三脚は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電源がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

型番:

SDT-305WS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDT-305WSの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
155
マグネット
なし
高さ(mm)
345
JANコード
4514095400059
トラスココード
664-4672
質量(g)
4800.0
最小表示
5"/10" 選択可
保護等級
IP54相当
横(mm)
190
検出方式
アブソリュートエンコーダー
最短合焦距離(m)
1.3
縦(mm)
160
倍率(倍)
30
有効径(mm)
45
視界
1゜30'
正像
分解力(″)
3.5
電源
充電式Li-ion電池(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDT-305WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,000
( 302,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶画面は分かりやすい日本語表示です
・高度角はボタン一つで勾配表示(%)に切り替え可能です
・液晶表示と操作パネルは両面に配置・正反観測も容易に操作可能です
・水平角もボタンで簡単にゼロセットできます
・盗難・火災補償付です(購入から1年間)
【用途】
・各種角度測定に

ご注意

  • 三脚は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電源がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子セオドライトの型番SDT-305WSのページです。 型番SDT-305WSに関する仕様情報を記載しております。
電子セオドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子セオドライト
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカーSTSエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格275,0004,072170,358 -426,066233,60941,050
通常出荷日9日目1日目3日目3日目3日目2日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)1551605061104209
マグネットなし底面のみなしなしなしなし
高さ(mm)34546.55610759142

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト