17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンプリズムトータルステーション

通常単価(税別)
585,000
税込単価
643,500
通常出荷日:9日目

【特長】・圧倒的なコストパフォーマンスを実現したハイスペックノンプリズム・トータルステーションです・座...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    350
  • JANコード
    4514095410119
  • トラスココード
    664-4669
  • 質量(g)
    5500.0
  • 最小表示
    1"/5"/10"選択可
  • 保護等級
    IP54相当
  • 横(mm)
    190
  • 最短合焦距離(m)
    1.6
  • 縦(mm)
    165
  • 倍率(倍)
    30
  • 電源
    充電式Li-ion電池(付属)

ご注意

  • 三脚はSTS-OTを選択して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量、最短合焦距離(m)、最小表示、電源がカタログと違うため、使用時にご注意ください。

型番:

TSS-205S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSS-205Sの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
マグネット
なし
高さ(mm)
350
JANコード
4514095410119
トラスココード
664-4669
質量(g)
5500.0
最小表示
1"/5"/10"選択可
保護等級
IP54相当
横(mm)
190
最短合焦距離(m)
1.6
縦(mm)
165
倍率(倍)
30
電源
充電式Li-ion電池(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSS-205S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585,000
( 643,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なコストパフォーマンスを実現したハイスペックノンプリズム・トータルステーションです
・座標、杭打ち、対辺、面積、REMなど多彩な応用測定が可能です
・測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です
・より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています
・内蔵メモリーに約50000点保存可能です
【用途】
・土木、建築、測量に

ご注意

  • 三脚はSTS-OTを選択して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量、最短合焦距離(m)、最小表示、電源がカタログと違うため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンプリズムトータルステーションの型番TSS-205Sのページです。 型番TSS-205Sに関する仕様情報を記載しております。
ノンプリズムトータルステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンプリズムトータルステーション
電子セオドライト
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
デジタル水平器,銀色
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ
メーカーSTSSTSエスコSTS新潟精機(SK)理研計測器
通常価格585,000275,00012,860 -9,927170,358 -50,000 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目3日目9日目〜
校正証明書-
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
マグネットなしなし底面のみ4か所なしなし
高さ(mm)35034550505645
JANコード45140954101194514095400059-4514095120346--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト