ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハンチャンマン用チップ

通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:9日目

【特長】・面取り加工が可能なスローアウェイチップです【用途】・ハンディータイプ面取り加工【材質】・超硬...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDMW11T4AFEN12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDMW11T4AFEN12の仕様・寸法情報

種類
インサート・ブレード
用途
面取り・横走り
インサート材種
超硬
コーティング
JANコード
4562112033049
トラスココード
352-9215
質量(g)
6.23
材質1
超硬M20種

型番リスト

表示件数
型番
SDMW11T4AFEN12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取り加工が可能なスローアウェイチップです
【用途】
・ハンディータイプ面取り加工
【材質】
・超硬M20種

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンチャンマン用チップの型番SDMW11T4AFEN12のページです。 型番SDMW11T4AFEN12に関する仕様情報を記載しております。
ハンチャンマン用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンチャンマン用チップ
面取り加工用インサート XBSC
特殊面取りホルダ用インサート
面取り加工用インサート(突切り内径)XBSX
スーパー面取丸 MTMS型
Cセンタリングカッター用スローアウェイチップ
メーカー富士元工業三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアルTHE CUT大昭和精機
通常価格1,2253,105 -8703,446 -22,7701,037 -
通常出荷日9日目2日目1日目2日目3日目5日目
種類インサート・ブレードインサート・ブレードインサート・ブレードインサート・ブレードカッター本体インサート・ブレード
用途面取り・横走り面取り・横走り穴面取り面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り-
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング
JANコード4562112033049-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト