ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルインジケーター 奥行144.6mm

デジタルインジケーター 奥行144.6mm AD-4530JA
通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080

【特長】・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジ...

詳細情報を確認する
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • オプション内容
    デジタルインジケーター
  • JANコード
    4981046619059
  • トラスココード
    159-5943
  • 質量(g)
    290
  • 電源
    AC100~240V
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    96×144.6×48
  • 入力感度
    0.4μV/D以上
  • ゼロ調整範囲 (mV)
    -35~35
  • ロードセル印加電圧
    DC5V
  • 最大ロードセル数
    350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
  • 温度係数
    ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.、スパン±30ppm/℃ Typ.
  • 非直線性
    0.01% of F.S.±1d

ご注意

  • オプションはいずれか1点のみ装着可能
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-4530JA
解除
    数量:

    AD-4530JAの仕様・寸法情報

    主要用途
    周辺機器
    種類
    オプション
    オプション内容
    デジタルインジケーター
    JANコード
    4981046619059
    トラスココード
    159-5943
    質量(g)
    290
    電源
    AC100~240V
    幅×奥行×高さ(mm)
    96×144.6×48
    入力感度
    0.4μV/D以上
    ゼロ調整範囲(mV)
    -35~35
    ロードセル印加電圧
    DC5V
    最大ロードセル数
    350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
    温度係数
    ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.、スパン±30ppm/℃ Typ.
    非直線性
    0.01% of F.S.±1d

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-4530JA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,800
    ( 14,080 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです
    ・荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です
    ・実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です
    ・ゼロ補正値はバックアップ可能です
    ・豊富な出力オプションをご用意しております
    ・上下限機能(コンパレータ)、ホールド機能、ラッチ機能、チャタリング防止機能、パワーオンゼロ機能付きです

    ご注意

    • オプションはいずれか1点のみ装着可能
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    AD-4530JA159-59434981046619059【商品スペック】
    仕様・規格
    入力感度:0.4μV/D以上
    電源:AC100~240V
    ゼロ調整範囲(mV):-35~35
    ロードセル印加電圧:DC5V
    最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
    温度係数:ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.、スパン±30ppm/℃ Typ.
    非直線性:0.01% of F.S.±1d
    幅×奥行×高さ(mm):96×144.6×48
    【質量・質量単位】
    0.29kg
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルインジケーター 奥行144.6mmの型番AD-4530JAのページです。 型番AD-4530JAに関する仕様情報を記載しております。
    デジタルインジケーター 奥行144.6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルインジケーター 奥行144.6mm
    デジタルインジケーター 奥行147mm
    デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション
    高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
    HTシリーズ用オプション
    和算箱 AD-4382
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格12,80024,9891,63635,8492,14235,794
    通常出荷日1日目1日目3日目16日目3日目5日目
    主要用途周辺機器周辺機器はかりはかりはかり周辺機器
    種類オプションオプションオプション本体オプションオプション
    オプション内容デジタルインジケーターデジタルインジケーターステンレス皿(SUS304)-ステンレス皿(SUS304)-
    JANコード49810466190594981046619127-4981046907149-4981046616164
    トラスココード159-5943159-4398----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト