ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用点滅灯"キャットアイ" ST6511
  • ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
  • ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"

ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:2日目

【特長】・夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します・ヘルメットに取り付けられる専用ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ライト部:赤、取付部:グレー
  • 詳細タイプ
    ヘルメット用点滅灯
  • 適合機種
    溝なし/溝付きヘルメット兼用型
  • JANコード
    4546721012695
  • トラスココード
    698-5377
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    75
  • 材質2
    キャットアイホルダー:ABS樹脂
  • 材質3
    (自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド
  • 高さ(mm)
    76.3
  • 奥行(mm)
    44.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST6511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
ST6511698-53774546721012695【商品スペック】
仕様・規格
適合ヘルメット:溝付タイプ、溝なしタイプ
使用光源:高輝度LED×3
点灯モード:ラピッド、点滅、点灯(3モード)
品名:ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型)
色:ライト部:赤、取付部:グレー
幅(mm):75
奥行(mm):44.4
高さ(mm):76.3
【材質】
ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
キャットアイホルダー:ABS樹脂
(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド
【質量・質量単位】
47g

ST6511の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ライト部:赤、取付部:グレー
詳細タイプ
ヘルメット用点滅灯
適合機種
溝なし/溝付きヘルメット兼用型
JANコード
4546721012695
トラスココード
698-5377
質量(g)
47.000
材質1
ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
幅(mm)
75
材質2
キャットアイホルダー:ABS樹脂
材質3
(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド
高さ(mm)
76.3
奥行(mm)
44.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST6511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します
・ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です
【材質】
・ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
・キャットアイホルダー:ABS樹脂
・(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド
【セット内容・付属品】
・ライト本体:1
・キャットアイホルダー:1
・単4型乾電池:2
・ブラケット:1
・クリップ:1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"の型番ST6511のページです。 型番ST6511に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
布帽子用ライナー バンピーノ
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
IDカードホルダー
紙帽子丸(不織布)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格2,7001,0003461,0921,0499,550
通常出荷日2日目9日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他その他内装外装その他帽子
ライト部:赤、取付部:グレーロイヤルブルーホワイトホワイトホワイト
詳細タイプヘルメット用点滅灯ペンホルダー----
適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型-----
JANコード454672101269545467210133954546721100460454672110086645467215003524546721000784

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト