ファクトリーサプライ用品技術窓口

超吸収キッチンタオル(21001199) 21001199

超吸収キッチンタオル(21001199)【12個入り】

通常単価(税別)
6,684
税込単価
7,352
通常出荷日:9日目

【特長】・エリエール社独自開発エンボス加工の空間に油をキープし、裏抜けしにくいです・キッチンを華やかに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キッチンペーパー
  • シートサイズ (mm)
    210×228
  • トラスココード
    425-1333
  • JANコード
    4902011724004
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    パルプ100%
  • ホワイト
  • 入数
    50カット×4ロール
  • 仕様色
    キッチンを華やかにするクローバー柄エンボス加工

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21001199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21001199425-13334902011724004【商品スペック】
仕様・規格
キッチンを華やかにするクローバー柄エンボス加工
シートサイズ(mm):210×228
パック入数:50カット×4ロール
色:ホワイト
【材質】
パルプ100%
【質量・質量単位】
6kg

21001199の仕様・寸法情報

商品タイプ
キッチンペーパー
シートサイズ(mm)
210×228
トラスココード
425-1333
JANコード
4902011724004
質量(g)
6000
材質1
パルプ100%
ホワイト
入数
50カット×4ロール
仕様色
キッチンを華やかにするクローバー柄エンボス加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21001199
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,684
( 7,352 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エリエール社独自開発エンボス加工の空間に油をキープし、裏抜けしにくいです
・キッチンを華やかにするクローバー柄エンボス加工です
・水をぐんぐん吸うのにやぶれにくいです
・ふき取りにも便利です
・電子レンジにも使用可能です
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超吸収キッチンタオル(21001199)の型番21001199のページです。 型番21001199に関する仕様情報を記載しております。
超吸収キッチンタオル(21001199)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超吸収キッチンタオル(21001199)
超吸収キッチンタオル マルチクロス
クッキングシート
カウンタークロス 厚手タイプ
カウンタークロス 薄手タイプ
超吸収キッチンタオル(21000359)
メーカーエリエールエリエール日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール
通常価格6,68413,451 -6,88219,05020,885 -6,228
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキッチンペーパーキッチンペーパークッキングシートカウンタークロスカウンタークロス-
シートサイズ(mm)210×228-----
トラスココード425-1333-----
JANコード4902011724004-----
質量(g)6000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト