ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:9日目

【特長】・水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 商品種類
    本体
  • ブラック、レッド
  • JANコード
    4954183168254
  • トラスココード
    137-2625
  • 水平保持(m)
    2.6
  • 質量(g)
    320
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    あり
  • ショックアブソーバー付
    あり
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    あり
  • 爪仕様
    1.5mm厚爪
  • 本体寸法(mm)
    75×70×45
  • 455ピッチ表示
    あり
  • テープ色
    ホワイト
  • 目盛仕様
    両面尺相当目盛付(165/33m)

ご注意

  • テープはSTOP表示以上引き出さないでください。破損やバネエッジでケガをする恐れがあります。
  • テープは電気を伝えます。感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTR-2550S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTR-2550Sの仕様・寸法情報

長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
商品種類
本体
ブラック、レッド
JANコード
4954183168254
トラスココード
137-2625
水平保持(m)
2.6
質量(g)
320
材質1
テープ:スチール
材質2
ばね:スチール
材質3
ケース:ABS樹脂
0点補正移動爪
あり
ショックアブソーバー付
あり
ヨンゴーゴーピッチ表示
あり
爪仕様
1.5mm厚爪
本体寸法(mm)
75×70×45
455ピッチ表示
あり
テープ色
ホワイト
目盛仕様
両面尺相当目盛付(165/33m)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTR-2550S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています
・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
・テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています
【用途】
・あらゆる寸法測定に
【材質】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂

ご注意

  • テープはSTOP表示以上引き出さないでください。破損やバネエッジでケガをする恐れがあります。
  • テープは電気を伝えます。感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪の型番GTR-2550Sのページです。 型番GTR-2550Sに関する仕様情報を記載しております。
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
"剛厚Gロック25"
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
“アルミニストロック”(クロム)
メーカームラテックKDSエスコTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,8004,4803,4176,3201,7887,667
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目2日目
長さ(m)55.557.53.55.5
テープ幅(mm)252525251325
目盛表示両面両面両面両面片面両面
商品種類本体本体本体本体本体本体
ブラック、レッド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト