17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラグ用安全カバー 大容量タイプ【50個入り】

通常単価(税別)
6,4008,400
税込単価
7,0409,240
通常出荷日:1日目

【特長】・普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます・電源プラグ本体+差込み刃の根本部...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2P用
25.6
34.6
4989999619003
134
207-2258
1パック

50個入り

3P用
25
36.6
4989999619010
156
207-2259
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます
・電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません
・高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています
【材質】
・シリコンゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ用安全カバー 大容量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
安全プラグカバー
高容量キャップ
高容量露出コンセント
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
電源インレット防塵プラグ
メーカートラスコ中山ELPA朝日電器PanasonicPanasonicアメリカン電機タカチ電機工業
通常価格6,400-1,217 -596 -1,146 -625 -240
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ブラックホワイトブラックブラックブラックブラック
奥行(mm)10.9-----
材質1シリコンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト