17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PF型 パイプ吊フック

通常単価(税別)
7,5229,811
税込単価
8,27410,792
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです【商品仕様】・基本使用荷重(t):0.25、0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)L2

最小発注数量
0.25
4942411527201
158-2132
550
130
1個
0.5
4942411527218
158-2122
1350
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,522
( 8,274 )
4日目
9,811
( 10,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):0.25、0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF型 パイプ吊フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF型 パイプ吊フック
吊フック HHC
フォークリフト用吊フック
ステンレス製パイプ式ターンバックル
パイプ式ターンバックル (両オーフ)
J型フック
メーカー三木ネツレンスーパーツールスーパーツールコンドーテックコンドーテックベルク
通常価格7,522-11,877 -25,269 -4,389 -3,012 -927
通常出荷日4日目1日目1日目6日目7日目4日目
商品タイプフックフックフック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト