ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスディスクグラインダー

通常単価(税別)
51,11645,140
税込単価
56,22849,654
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキ付きです・大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4500~9000
  • 電源 (V)
    DC18
  • トラスココード
    182-5734
  • JANコード
    3165140960694
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー種類
    リチウムイオン
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    15
  • 本体寸法(mm)
    358×110×120

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • コネクティビティチップは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GWS18V-10SC4H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWS18V-10SC4Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
4500~9000
電源(V)
DC18
トラスココード
182-5734
JANコード
3165140960694
質量(g)
1500
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー種類
リチウムイオン
砥石寸法(Φmm)穴径
15
本体寸法(mm)
358×110×120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS18V-10SC4H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,11645,140
( 49,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキ付きです
・大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能です
・コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能です
・開発のブラシレスモーター採用により、コード式1000Wに匹敵する作業性を実現しています
・最高の安全性を実現しました(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に
・タイル コンクリートへの溝入れに
・錆び落としに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • コネクティビティチップは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダーの型番GWS18V-10SC4Hのページです。 型番GWS18V-10SC4Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスディスクグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダー
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
ディスクグラインダー
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D
ディスクグラインダ 125mm GA5010
ディスクグラインダ125mm 9535B
メーカーボッシュボッシュCUSTOM KOBOマキタマキタマキタ
通常価格51,11613,4066,28024,890 -20,72817,839
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100125125
無負荷回転数(min-1)4500~90002800-11000100003000~8500100009000
電源(V)DC18AC100AC100DC18AC100AC100
トラスココード182-5734353-8150----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト