ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリンスパッター ES-55F

通常単価(税別)
1,463
税込単価
1,609

【特長】・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スプレー
  • 淡黄色
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4985329205502
  • 質量(g)
    417
  • トラスココード
    677-5998
  • 材質1
    トルエン、酢酸エチル、シクロヘキサン、酢酸ブチル、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

020550
解除
    数量:

    020550の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    淡黄色
    容量(ml)
    420
    JANコード
    4985329205502
    質量(g)
    417
    トラスココード
    677-5998
    材質1
    トルエン、酢酸エチル、シクロヘキサン、酢酸ブチル、合成樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    020550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,463
    ( 1,609 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます
    ・一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤
    ・塩化メチレンフリー
    【用途】
    ・溶接時のスパッター付着防止

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリンスパッター ES-55Fの型番020550のページです。 型番020550に関する仕様情報を記載しております。
    クリンスパッター ES-55Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリンスパッター ES-55F
    スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
    クリンスパッター AW
    クリンスパッター
    クリンスパッター E-32
    スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格1,4632,0631,475 -22,31312,6131,938 -
    通常出荷日9日目9日目9日目19日目9日目9日目〜
    種類スプレースプレー--ハケ塗り-
    淡黄色銀色-淡黄色白色-
    容量(ml)420220-15652--
    JANコード49853292055024985329279756-49853292055714985329205328-
    質量(g)417230-20100.019300-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました