ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F

通常単価(税別)
2,063
税込単価
2,269
通常出荷日:9日目

【特長】・溶接トーチ用スパッター付着防止剤・ロボット溶接機の連続使用に最適です・エチルベンゼン、ジクロ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 銀色
  • 容量(ml)
    220
  • JANコード
    4985329279756
  • 質量(g)
    230
  • トラスココード
    676-7088
  • 材質1
    トルエン、シリカ、アルミニウム粉、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

027975
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

027975の仕様・寸法情報

種類
スプレー
銀色
容量(ml)
220
JANコード
4985329279756
質量(g)
230
トラスココード
676-7088
材質1
トルエン、シリカ、アルミニウム粉、合成樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
027975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,063
( 2,269 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接トーチ用スパッター付着防止剤
・ロボット溶接機の連続使用に最適です
・エチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない特化則非該当品です
・耐熱性に優れた被膜を形成します
・特殊セラミックにより効果持続性に優れます
・剥離性被膜により目詰まりがありません
・ノズルが冷たくても使用可能です
【用途】
・溶接用トーチのスパッター付着防止
【材質】
・トルエン、シリカ、アルミニウム粉、合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21Fの型番027975のページです。 型番027975に関する仕様情報を記載しております。
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
クリンスパッター ES-55F
クリンスパッター AW
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
クリンスパッター E-32
クリンスパッター
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,0631,4631,475 -1,938 -12,61322,313
通常出荷日9日目9日目9日目9日目〜9日目19日目
種類スプレースプレー--ハケ塗り-
銀色淡黄色--白色淡黄色
容量(ml)220420---15652
JANコード49853292797564985329205502--49853292053284985329205571
質量(g)230417--1930020100.0

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト