17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンソーチェーン

チェーンソーチェーン

通常単価(税別)
5,0667,786
税込単価
5,5738,565
通常出荷日:9日目

【特長】・キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠)(534-9144...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2732534-91444573592050556【商品スペック】
仕様・規格
M12 FUEL 小型チェーンソー用です。
(M12 FHS)
【質量・質量単位】
0.12kg
4932464873534-91154573592051560【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 406mm チェーンソー用です。
(M18 FCHS)
【質量・質量単位】
174g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類詳細

最小発注数量
4573592050556
120.0
534-9144
M12 FUEL 小型チェーンソー用
1個
4573592051560
174.000
534-9115
M18 FUEL 406mm チェーンソー用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,066
( 5,573 )
9日目
7,786
( 8,565 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠)(534-9144のみ)
・M18 FUEL 406mmチェーンソー用です(534-9115のみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンソーチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソーチェーン
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G
充電式圧着機 TC300DRG
充電式真空ポンプ VP181DZ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)トップ工業マキタマキタマキタマキタ
通常価格5,066-19,46432,95841,883 -294,82376,506
通常出荷日9日目1日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具先端アクセサリその他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト