17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

QUIK-LOK 電動工具用 オプション品

QUIK-LOK 電動工具用 オプション品

通常単価(税別)
5,02359,800
税込単価
5,52565,780
通常出荷日:9日目

【用途】・M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド用肩掛けベルト【材質】・樹脂他

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2722705-96694573592057098【商品スペック】
仕様・規格
品名:M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド用肩掛けベルト
適合機種:M18 FOPH2
幅(mm):240
高さ(mm):90
長さ(mm):30
【質量・質量単位】
0.232kg
49-16-2799705-96684573592057081【商品スペック】
仕様・規格
品名:QUIK-LOK ロータリー刈払いアタッチメント専用交換刃
適合機種:M18 FOPH-RA
幅(mm):230
高さ(mm):230
長さ(mm):16
【質量・質量単位】
0.503kg
M18-FOPH2-0-JP696-28344573592031944【商品スペック】
仕様・規格
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP、M18 FB8 JP、M18 FB12 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
バッテリープラットフォーム:M18 FUEL
電圧(V):18
バッテリーを含む質量(kg)(該当する場合):3.4  - 4.5 (パワーヘッド、2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(rpm):0 - 6440/7560/8680
充電器:18Vシリーズ

【質量・質量単位】
2.9kg
M18-FOPH-BCA-APJ707-11134573592031845【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー電圧:18V (M18 FOPH2連結時)
回転速度(無負荷時)低速:0 - 4600 min-1
回転速度(無負荷時)中速:0 - 5400 min-1
回転速度(無負荷時)高速:0 - 6200 min-1
長さ(mm):1030
幅(mm):188
高さ(mm):333
【質量・質量単位】
1.6kg
M18-FOPH-CA-APJ698-66654573592051089【商品スペック】
仕様・規格
電圧(V):18
質量(kg):7.1 (パワーヘッド装着時、バッテリー非装着時)
質量(kg):7.6 -8.6 (パワーヘッド、2.0 Ah-12.0 Ahバッテリー装着時)
回転速度 (無負荷時):0-150/177/205 min-1
ブレード径:230mm
耕うん幅:213mm

【質量・質量単位】
4.2kg
M18-FOPH-CSA-APJ707-11144573592032583【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー電圧:18V (M18 FOPH2連結時)
ガイドバー長さ/ガイドバー有効長:254mm/230mm
チェーンゲージ:1.1mm
チェーンリンク数:40
長さ(mm):1245
幅(mm):146
高さ(mm):89
電源:バッテリー
充電器:M18用
【質量・質量単位】
1.96kg
M18-FOPH-EXA-APJ698-66644573592032613【商品スペック】
仕様・規格
電圧(V):18
長さ(mm):1029
【質量・質量単位】
0.9kg
M18-FOPH-HTA-APJ707-11104573592032590【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー電圧:18V (M18 FOPH2連結時)
刈込み幅(ブレード長さ):508mm
刃の間隔:25mm
長さ(mm):1524
幅(mm):77
高さ(mm):140
電源:バッテリー
充電器:M18用
【質量・質量単位】
2.75kg
M18-FOPH-LTA-APJ707-11154573592032576【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー電圧:18V (M18 FOPH2連結時)
回転速度(無負荷時)低速:0 - 4600 min-1
回転速度(無負荷時)中速:0 - 5400 min-1
回転速度(無負荷時)高速:0 - 6200 min-1
長さ(mm):1020
幅(mm):229
高さ(mm):331
電源:バッテリー
電池パック:M18
充電器:M18用
【質量・質量単位】
1.7kg
M18-FOPH-RA-APJ698-66664573592051096【商品スペック】
仕様・規格
電圧(V):18
質量(kg):5.4 (パワーヘッド装着時、バッテリー非装着時)
質量(kg):5.9-6.9 (パワーヘッド、2.0 Ah-12.0 Ahバッテリー装着時)
回転速度 (無負荷時):0-3680/4320/4960 min-1
ブレード径:230mm

【質量・質量単位】
2.5kg

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

長さ(mm)

充電器

電池パック

種類詳細

連続使用時間(分)

適合機種

電圧

(V)

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

無負荷回転数(rpm)

電源

最小発注数量
-
4573592057098
232.0
705-9669
-
-
-
-
パワーヘッド用肩掛けベルト
-
M18 FOPH2
-
240
90
30
-
-
1個
-
4573592057081
503.0
705-9668
-
-
-
-
ロータリー刈払いアタッチメント専用交換刃
-
M18 FOPH-RA
-
230
230
16
-
-
1個
114
4573592031944
2900.0
696-2834
139
844
-
M18
パワーヘッド
-
M18シリーズ
18
-
-
-
0 - 6440/7560/8680
-
1個
-
4573592031845
1600.0
707-1113
-
-
-
-
刈払機アタッチメント
-
M18シリーズ
18
188
333
1030
-
-
1個
213
4573592051089
4200.0
698-6665
230
1054
M18シリーズ
-
耕運機アタッチメント
-
-
18
213
-
-
-
-
1個
-
4573592032583
1960.0
707-1114
-
-
-
-
ポールソーアタッチメント
-
M18シリーズ
18
146
89
1245
-
バッテリー
1個
77
4573592032613
900.0
698-6664
58
1029
M18シリーズ
-
延長ポールアタッチメント
-
-
18
-
-
-
-
-
1個
-
4573592032590
2750.0
707-1110
-
-
-
-
ポールヘッジトリマーアタッチメント
-
M18シリーズ
18
77
140
1524
-
バッテリー
1個
-
4573592032576
1700.0
707-1115
-
-
-
-
ナイロンカッターアタッチメント
-
M18シリーズ
18
229
331
1020
-
バッテリー
1個
-
4573592051096
2500.0
698-6666
-
-
M18シリーズ
-
ロータリー刈払いアタッチメント
--
-
18
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,023
( 5,525 )
9日目
14,756
( 16,232 )
9日目
59,800
( 65,780 )
9日目
22,800
( 25,080 )
9日目
41,800
( 45,980 )
9日目
28,800
( 31,680 )
9日目
15,266
( 16,793 )
9日目
32,800
( 36,080 )
9日目
22,800
( 25,080 )
9日目
43,800
( 48,180 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド用肩掛けベルト
【材質】
・樹脂他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

QUIK-LOK 電動工具用 オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QUIK-LOK 電動工具用 オプション品
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
刈払機用オプション
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
電動ドライバーホルダー
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコトラスコ中山トップ工業
通常価格5,023-47,8003,33710,8031,32119,464
通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品先端アクセサリ
材質1樹脂他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト