ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー M18-DBSC-JP

電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー

通常単価(税別)
47,800
税込単価
52,580
通常出荷日:9日目

【特長】・M18 FB6を15分で80%まで充電・電動工具用充電器M18デュアルベイスーパーチャージャ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 消費電力(W)
    470
  • 適合機種
    M18シリーズ
  • 電圧(V)
    AC100
  • 電源(V)
    AC100
  • JANコード
    4573592060418
  • 質量(g)
    2720.0
  • トラスココード
    652-7545
  • 種類詳細
    デュアルベイスーパーチャージャー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-DBSC-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-DBSC-JP652-75454573592060418【商品スペック】
仕様・規格
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM-ION
適合機種:M18シリーズ
電源(V):AC100
電圧(V):AC100
消費電力(W):470
【質量・質量単位】
2.72kg

M18-DBSC-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
消費電力(W)
470
適合機種
M18シリーズ
電圧(V)
AC100
電源(V)
AC100
JANコード
4573592060418
質量(g)
2720.0
トラスココード
652-7545
種類詳細
デュアルベイスーパーチャージャー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-DBSC-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,800
( 52,580 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M18 FB6を15分で80%まで充電
・電動工具用充電器M18デュアルベイスーパーチャージャー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャーの型番M18-DBSC-JPのページです。 型番M18-DBSC-JPに関する仕様情報を記載しております。
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器
ミルウォーキー M18用電池パック
M18 バッテリー
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格47,80022,3456,841 -32,800 -25,28531,165
通常出荷日9日目2日目1日目〜9日目1日目1日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品
消費電力(W)470-----
適合機種M18シリーズM18シリーズM18シリーズM18シリーズM12シリーズ、M18シリーズM18シリーズ
電圧(V)AC100-1818-18
電源(V)AC100AC100--AC100-

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト