17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 バッテリー

M18 バッテリー

通常単価(税別)
32,80039,800
税込単価
36,08043,780
通常出荷日:9日目

【特長】・特許取得の防塵・防水保護:防塵、防水性能を向上(M18-FB12-JP/M18-FB6-JP...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-FB12-JP694-96724573592060401【商品スペック】
仕様・規格
電圧:18V
充電時間:45分(M18 DBSC使用)
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
種類:バッテリー
適合機種:M18シリーズ
容量(Ah):12


【質量・質量単位】
1.5kg
M18-FB8-JP678-97084573592060395【商品スペック】
仕様・規格
種類:バッテリー
適合機種:M18シリーズ
電圧(V):18
容量(Ah):8
充電時間(分):45(M18 DBSC使用時)
【質量・質量単位】
1.08kg
M18-FB6-JP629-55714573592060425【商品スペック】
仕様・規格
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現
サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化
ミルウォーキー史上最速充電時間
種類:電池パック
電圧(V):18
容量(Ah):6.0

【質量・質量単位】
0.93kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

容量(Ah)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
4573592060395
1080.0
678-9708
1個
12
4573592060401
1500.0
694-9672
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,800
( 36,080 )
9日目
39,800
( 43,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の防塵・防水保護:防塵、防水性能を向上(M18-FB12-JP/M18-FB6-JPのみ)
・耐久ケース:オイル、グリース、溶剤への耐性強化(M18-FB12-JP/M18-FB6-JPのみ)
・12.0AHパワーブーストと同等のパワーを小型サイズで実現しました(M18-FB8-JPのみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 バッテリー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M18用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格32,800-47,8006,841 -31,1659,06725,285
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適合機種M18シリーズM18シリーズM18シリーズM18シリーズM12シリーズM12シリーズ、M18シリーズ
電圧(V)18AC100181812-
種類詳細バッテリーデュアルベイスーパーチャージャー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト