ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トーチ・アン 炎温度1600℃

トーチ・アン 炎温度1600℃ 424501
通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080

【特長】・コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです・火口パイプ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガストーチ
  • 炎温度 (℃)
    1600
  • 発熱量 (kcal/h)
    2000
  • 燃焼時間 (分/缶)
    55
  • トラスココード
    123-0671
  • JANコード
    4514706054022
  • 質量(g)
    710

ご注意

  • ガスのMSDS(製品安全データシート)はREXホームページ(www.rexind.co.jp)よりダウンロードできます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

424501
解除
    数量:

    424501の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガストーチ
    炎温度(℃)
    1600
    発熱量(kcal/h)
    2000
    燃焼時間(分/缶)
    55
    トラスココード
    123-0671
    JANコード
    4514706054022
    質量(g)
    710
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    424501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,800
    ( 14,080 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです
    ・火口パイプが長いので狭い所にも使えます
    ・空気調節機能付です
    【用途】
    ・各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻しに
    ・凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付けに

    ご注意

    • ガスのMSDS(製品安全データシート)はREXホームページ(www.rexind.co.jp)よりダウンロードできます。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    424501123-06714514706054022【商品スペック】
    仕様・規格
    炎温度(℃):1600
    発熱量(kcal/h):2000
    燃焼時間(分/缶):55
    型式:ABT22
    【質量・質量単位】
    710g
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーチ・アン 炎温度1600℃の型番424501のページです。 型番424501に関する仕様情報を記載しております。
    トーチ・アン 炎温度1600℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーチ・アン 炎温度1600℃
    パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ
    パワートーチ
    パワートーチ_トーチ部のみ
    スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能
    パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
    メーカーレッキス工業新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーサカエ富士新富士バーナー
    通常価格12,8005,400 -3,5503,0005,2802,250
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
    炎温度(℃)1600800~2000800~2000800~200018001400
    発熱量(kcal/h)200038002800280026002200
    燃焼時間(分/缶)556580806080
    トラスココード123-0671-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト