ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト送風クッション

通常単価(税別)
6,338
税込単価
6,972
通常出荷日:9日目

【特長】・熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッションです・固定ベルトで作業中のクッションのズレを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フォークリフト用送風クッション
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    75
  • ブラック
  • 幅(mm)
    440
  • 材質1
    表地:ポリエステル、中材:ポリエチレン・EVA、裏地:ポリエステル
  • 質量 (g)
    520
  • JANコード
    4967098381908
  • トラスココード
    660-0615

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

59454308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59454308の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フォークリフト用送風クッション
奥行(mm)
440
高さ(mm)
75
ブラック
幅(mm)
440
材質1
表地:ポリエステル、中材:ポリエチレン・EVA、裏地:ポリエステル
質量(g)
520
JANコード
4967098381908
トラスココード
660-0615
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
59454308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,338
( 6,972 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッションです
・固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
・フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます
【材質】
・表地:ポリエステル
・中材:ポリエチレン・EVA
・裏地:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト送風クッションの型番59454308のページです。 型番59454308に関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト送風クッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークリフト送風クッション
イージースロープ SVS-0265
バンステージ(3分割タイプ) SVS-1155
フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)
カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)
カウンターウォーキーリフト
メーカーBONFORMサンキンサンキンスリーエッチコレックスギコー(杉国工業)
通常価格6,338571,3502,676,47020,741 -1,921,6781,006,000
通常出荷日9日目18日目18日目2日目〜11日目4日目
商品タイプその他その他その他フォークリフトフォークリフトフォークリフト
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプフォークリフト用送風クッション-----
奥行(mm)440-----
高さ(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト