17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"

通常単価(税別)
67,00071,000
税込単価
73,70078,100
通常出荷日:9日目

【特長】・モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます・アルミダイカスト製モーターケースです・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 全長(mm)
    1030
  • 消費電力(W/h)
    450
  • 標準消費電力料金
    12.1円/h
  • 電源
    単相100V
  • 出力(W)
    280
  • 電源コード長さ(m)
    5.5
  • 振動部(mm)長さ
    180

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

振動部(mm)径

最小発注数量
409-3632
4300.0
23
1個
409-3606
4700.0
28
1個
409-3612
4900.0
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,000
( 78,100 )
9日目
67,000
( 73,700 )
9日目
71,000
( 78,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます
・アルミダイカスト製モーターケースです
・アース不要な二重絶縁構造です
【用途】
・石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP
ツルハシ(柄のみ)900
メーカー三笠産業エクセンエクセンマキタHiKOKI(旧日立工機)アズワン
通常価格67,000-59,132 -84,69130,750 -78,0463,889
通常出荷日9日目2日目1日目3日目〜1日目8日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター-
振動数(Hz)200~258-----
全長(mm)1030-----
消費電力(W/h)450-----
標準消費電力料金12.1円/h-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト