17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー

ポータブル電源 RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー

通常単価(税別)
27,18254,455
税込単価
29,90059,901

【特長】・アウトドア・防災・BCPに【材質】・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他電動工具
  • 奥行(mm)
    2240
  • 最大出力(W)
    140
  • 入力電圧(V)
    5/9/12/15 3A 20/28
  • 幅(mm)
    2340
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
  • 種類詳細
    エクストラバッテリー

ご注意

  • 各出力に関してはRIVER 3 Plus本体に準拠します。
  • USB-C出力は使用可能。USB-C入力は可能
  • 充電時はRIVER 3 Plus本体と接続して充電する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    EFEB290-JP700-63194895251628334【商品スペック】
    仕様・規格
    容量:286Wh
    寿命:3000回以上(80%+)
    奥行(mm):2240
    高さ(mm):1100
    最大出力(W):140
    出力電圧(V):1口 5/9/12/15 3A 20/28
    入力電圧(V):5/9/12/15 3A 20/28
    幅(mm):2340
    【材質】
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
    【質量・質量単位】
    3.5kg
    EFEB580-JP700-63204895251628372【商品スペック】
    仕様・規格
    容量:572Wh
    寿命:3000回以上(80%+)
    奥行(mm):2240
    高さ(mm):1580
    最大出力(W):140
    出力電圧(V):5/9/12/15 3A 20/28
    入力電圧(V):5/9/12/15 3A 20/28
    幅(mm):2340
    【材質】
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
    【質量・質量単位】
    5.8kg

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ(mm)

    出力電圧(V)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1100
    1口 5/9/12/15 3A 20/28
    4895251628334
    3500.0
    700-6319
    1個
    1580
    5/9/12/15 3A 20/28
    4895251628372
    5800.0
    700-6320
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,182
    ( 29,900 )
    9日目
    54,455
    ( 59,901 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アウトドア・防災・BCPに
    【材質】
    ・バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン

    ご注意

    • 各出力に関してはRIVER 3 Plus本体に準拠します。
    • USB-C出力は使用可能。USB-C入力は可能
    • 充電時はRIVER 3 Plus本体と接続して充電する必要があります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル電源 RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電源 RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー
    3本組 ステップドリルセット
    ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4
    HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
    HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
    3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセット
    メーカーECOFLOWエスコエスコベッセルベッセルエスコ
    通常価格27,182-18,451 -9,243 -10,20014,70011,900
    通常出荷日9日目2日目2日目5日目5日目2日目
    種類その他電動工具先端アクセサリ先端アクセサリその他関連用品その他関連用品先端アクセサリ
    奥行(mm)2240-----
    最大出力(W)140-----
    入力電圧(V)5/9/12/15 3A 20/28-----
    幅(mm)2340-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト