土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
通常出荷日:9日目
【特長】・はく離が容易なひび割れシール材です・撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としない...
詳細を確認- 商品種類
- コンクリート用補修剤
- 色
- グレー
- JANコード
4901490052042
- トラスココード
485-9588
- 質量(g)
550.000
- 材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
- 容量(ml)
333
ご注意
商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
05204の仕様・寸法情報
JANコード
4901490052042
トラスココード
485-9588
質量(g)
550.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONEの型番05204のページです。
型番05204に関する仕様情報を記載しております。
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONEのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| コニシ | コニシ | コニシ | コニシ | コニシ | コニシ |
| 1,330円 | 853円 | 948円 | 1,078円 | 1,750円 | 1,430円 |
| 9日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目 |
| コンクリート用補修剤 | シーリング剤 | シーリング剤 | シーリング剤 | - | シーリング剤 |
| グレー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 4901490052042 | 4901490053285 | 4901490501120 | - | 4901490055586 | - |
| 485-9588 | 447-4651 | 356-7923 | 374-8219 | 776-4529 | 103-6173 |
| 550.000 | 420.000 | 566.000 | 532 | 420.000 | 532 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。