17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

VHBテープ LSE110WF

通常単価(税別)
8,146特別価格
税込単価
8,961特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・広い材料に接着し、PPを始めとする難接着材もプライマーレスで強力に接着するマルチ両面テープで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSE110WF-19X10-BOX
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSE110WF-19X10-BOXの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.1
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
43(N/10mm)
ホワイト
単品/パック
単品
JANコード
4550309229061
トラスココード
454-3345
質量(g)
181.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LSE110WF-19X10-BOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1464,696
( 5,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い材料に接着し、PPを始めとする難接着材もプライマーレスで強力に接着するマルチ両面テープです。
・低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
・リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
【用途】
・ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
・接合と防水を同時に実現したい箇所に。
・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
・可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:特殊アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHBテープ LSE110WFの型番LSE110WF-19X10-BOXのページです。 型番LSE110WF-19X10-BOXに関する仕様情報を記載しております。
VHBテープ LSE110WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHBテープ LSE110WF
ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624
VHB構造用接合テープ Y-4924
VHB構造用接合テープ Y-4905J
はがせる両面テープ No.7220
超強力両面テープ塩化ビニル用
メーカースリーエムジャパンコニシスリーエムジャパンスリーエムジャパン寺岡製作所日東電工
通常価格8,1462,4336,2445,443783699
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
テープ厚(mm)1.10.850.40.50.150.17
テープ幅(mm)192020202020
テープ長さ(m)10510112020
基材アクリル発泡体アクリルアクリル不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト