ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動で出てくるモンダミン プレミアムケア

通常単価(税別)
2,414
税込単価
2,655
通常出荷日:9日目

【特長】・かざすだけで簡単で衛生的です・1回分のモンダミンプレミアムケアが自動で出てくる便利なディスペ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動うがい機
  • 容量 (ml)
    860
  • JANコード
    4901080153210
  • 奥行(mm)
    123
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    216
  • 質量(g)
    1560
  • トラスココード
    655-4177
  • 使用回数
    43~86
  • うがい液吐出量(L/min)
    10~20
  • 主成分
    モンダミンプレミアムケア:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

153210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

153210の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動うがい機
容量(ml)
860
JANコード
4901080153210
奥行(mm)
123
高さ(mm)
188
幅(mm)
216
質量(g)
1560
トラスココード
655-4177
使用回数
43~86
うがい液吐出量(L/min)
10~20
主成分
モンダミンプレミアムケア:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
153210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,414
( 2,655 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かざすだけで簡単で衛生的です
・1回分のモンダミンプレミアムケアが自動で出てくる便利なディスペンサーです
・コンパクトサイズなので洗面台にもすっきり置けます
・コップをかざすだけでモンダミン1回分が自動で出てくるので、手間なく簡単に使えます
・ボトルの液ダレやベタつきがないので衛生的に使えます
・洗面台にもすっきり置けるコンパクトな器具とボトル
・1回分の吐出量を10mL・20mL(10mLずつ2回)の2段階に調整できます
・モンダミン プレミアムケア 860mL コンパクトボトル付(このボトルは非売品です)
・380mL、700mL、1080mL、1300mLのモンダミンが使用可能です
【用途】
・口臭の防止、口中を浄化する
【主成分】
・モンダミンプレミアムケア:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン
【セット内容】
・自動ディスペンサー(器具本体)
・専用キャップ
・単3アルカリ電池4本
・洗口液(モンダミンペパーミント860mL ボトル)
・使用説明書
・ステッカー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動で出てくるモンダミン プレミアムケアの型番153210のページです。 型番153210に関する仕様情報を記載しております。
自動で出てくるモンダミン プレミアムケアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
自動うがい器_うがい薬(うがい器用)
衛生対策セットN
コロロ自動うがい器
うがい薬"コロロ" 12142
紙コップホルダー
メーカーアース製薬アルボースサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格2,4145,441 -2,1632,100 -2,1865,141
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目〜5日目1日目
商品タイプ自動うがい機自動うがい機用うがい薬衛生対策セット自動うがい機--
容量(ml)860-----
JANコード4901080153210-----
奥行(mm)123-----
高さ(mm)188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト