ファクトリーサプライ用品技術窓口

対流型石油ストーブ

通常単価(税別)
26,65025,144
税込単価
29,31527,658
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・広いスペースをまるごと暖めます・遠赤外線炎筒とホワイトフレームにより身体をしんから暖めます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    遠赤外線石油
  • 電源 (V)
    その他
  • ホワイト
  • 電源詳細
    単1形乾電池×2(別売)
  • JANコード
    4906128458838
  • トラスココード
    575-1281
  • 質量(g)
    9900
  • 暖房出力(kW/h)
    5.14
  • 本体寸法(mm)奥行
    460
  • 本体寸法(mm)高さ
    553
  • 本体寸法(mm)幅
    460
  • 暖房目安コンクリート
    18畳(29.5m2)
  • 暖房目安木造
    13畳(21.5m2)
  • 燃料消費量(L/h)
    0.5
  • 燃焼持続時間(h)
    12時間
  • タンク容量(L)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-5123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-5123の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
遠赤外線石油
電源(V)
その他
ホワイト
電源詳細
単1形乾電池×2(別売)
JANコード
4906128458838
トラスココード
575-1281
質量(g)
9900
暖房出力(kW/h)
5.14
本体寸法(mm)奥行
460
本体寸法(mm)高さ
553
本体寸法(mm)幅
460
暖房目安コンクリート
18畳(29.5m2)
暖房目安木造
13畳(21.5m2)
燃料消費量(L/h)
0.5
燃焼持続時間(h)
12時間
タンク容量(L)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-5123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,65025,144
( 27,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いスペースをまるごと暖めます
・遠赤外線炎筒とホワイトフレームにより身体をしんから暖めます
・天板が熱くなります
【用途】
・部屋全体の暖めに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

対流型石油ストーブの型番SL-5123のページです。 型番SL-5123に関する仕様情報を記載しております。
対流型石油ストーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
対流型石油ストーブ
フレキシブルリボンヒーター 150W
フレキシブルリボンヒーター 400W
チューブカバーヒーター
フレキシブルリボンヒーター 200W
フレキシブルリボンヒーター 500W
メーカーコロナトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,65011,370 -11,745 -33,720 -10,313 -10,995 -
通常出荷日1日目18日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
種類遠赤外線石油電気電気電気電気電気
電源(V)その他100100100100100
ホワイト-----
電源詳細単1形乾電池×2(別売)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト