17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタル温調はんだこて

通常単価(税別)
7,2007,900
税込単価
7,9208,690

【特長】・デジタル制御の温調はんだこてです・グリップ部は耐熱性の高い6ナイロン...

詳細情報を確認する
  • ステーション/直結
    直結
  • ヒータータイプ
    セラミックヒーター
  • 温度制御
    あり
  • 電気式/ガス式
    電気式
  • 電源
    AC100V
  • ヒータ消費電力 (W)
    75
  • 設定温度範囲 (℃)
    200~500
  • 鉛フリーはんだ対応
  • 単品/パック
    単品
  • 先端形状
    S2C型
  • 全長(mm)
    219
  • 付属コテ先
    PX-28RT-S2C
  • アース間抵抗(Ω)
    2
  • 質量(g)
    70
  • 幅(mm)
    290
  • 最高温度(℃)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    リーク電圧

    最小発注数量
    4975205031745
    249-3810
    75
    -
    1個
    4975205031738
    249-3812
    100
    2mV
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,200
    ( 7,920 )
    4日目
    7,900
    ( 8,690 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル制御の温調はんだこてです
    ・グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています
    ・作業に合わせて簡単に温度調節可能です
    【用途】
    ・表面実装からコネクターまで可能に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温調はんだこてのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温調はんだこて
    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて
    温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
    2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
    温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70
    メーカーgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格7,200-58,08031,06270,15050,7145,236 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    ステーション/直結直結ステーションステーションステーションステーション直結
    ヒータータイプセラミックヒーターIHヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーター
    温度制御ありありありありありあり
    電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
    電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト