ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチヘッドワークライト M18-MDTL-0-APJ

マルチヘッドワークライト

通常単価(税別)
44,800
税込単価
49,280
通常出荷日:9日目

【特長】・4500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です【用途】・エリア照明用【商品仕様】・ケースな...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    4500
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm)
    196
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    247
  • JANコード
    4573592040359
  • 質量(g)
    3050
  • トラスココード
    707-1109
  • 色温度(K)
    4000
  • 適合機種
    M18
  • 演色評価数 (CRI)
    80

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-MDTL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-MDTL-0-APJ707-11094573592040359【商品スペック】
仕様・規格
演色評価数 (CRI):80
明るさ(lm):4500
幅(mm):247
奥行(mm):196
高さ(mm):170
色温度:4000K
適合機種:M18
【質量・質量単位】
3.05kg

M18-MDTL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
4500
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
奥行(mm)
196
高さ(mm)
170
幅(mm)
247
JANコード
4573592040359
質量(g)
3050
トラスココード
707-1109
色温度(K)
4000
適合機種
M18
演色評価数 (CRI)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-MDTL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,800
( 49,280 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です
【用途】
・エリア照明用
【商品仕様】
・ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチヘッドワークライトの型番M18-MDTL-0-APJのページです。 型番M18-MDTL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
マルチヘッドワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチヘッドワークライト
M12アンダーフードライト(充電式)
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
M18 LEDエリアライト
360度回転充電式LED投光器
調光器付リフレクター投光器
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)GROZトラスコ中山
通常価格44,80021,58636,84516,13310,6407,938
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)45001350/600強:4000 中:2000 弱:1200(強)1500、(弱)780850(2灯)/500(1灯)5200
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ-
奥行(mm)196100225308--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト