17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル用延長ケーブル

ソーラーパネル用延長ケーブル

通常単価(税別)
2,6955,394
税込単価
2,9655,933
通常出荷日:9日目

【特長】・最大30Aまでの電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A24U1011699-32294571411200007【商品スペック】
仕様・規格
ケーブル長(m):約5
対応機種:1.Anker 625 Solar Panel(100W)、2.Anker 531 Solar Panel(200W)、3.Anker Solix PS100 Portable Solar Panel、4.Anker Solix PS200 Portable Solar Panel、5.Anker Solix PS400 Portable Solar Panel ※1. 2のソーラーパネルはXT-60出力ポートを備えているので、本製品とXT-60入力ポートを備えたポータブル電源と接続する際はXT-60&MC4充電コネクタ2つが別途必要になります。
【質量・質量単位】
0.6kg
A24U2011682-78214571411183928【商品スペック】
仕様・規格
ケーブル長(m):約10
対応機種:1. Anker 625 Solar Panel(100W)、2. Anker 531 Solar Panel(200W)、3. Anker Solix PS100 Portable Solar Panel、4. Anker Solix PS200 Portable Solar Panel、5. Anker Solix PS400 Portable Solar Panel ※1. 2のソーラーパネルはXT-60出力ポートを備えているので、本製品とXT-60入力ポートを備えたポータブル電源と接続する際はXT-60&MC4充電コネクタ2つが別途必要になります。
【質量・質量単位】
1.2kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4571411200007
600
699-3229
1個
10
4571411183928
1200
682-7821
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,695
( 2,965 )
9日目
5,394
( 5,933 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大30Aまでの電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル用延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル用延長ケーブル
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ソーラーパネル用コネクター
ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200
拡張バッテリー接続用ケーブル
メーカーANKERECOFLOWECOFLOWANKERレッキス工業ECOFLOW
通常価格2,695-4,4584,4581,78657,2878,500
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ延長コードその他延長コードその他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト