ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル用コネクター A24V5011

ソーラーパネル用コネクター

通常単価(税別)
1,786
税込単価
1,965
通常出荷日:9日目

【特長】・このコネクターを使用することでAnkerのポータブル電源に接続するソーラーパネルを3枚追加で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    110
  • JANコード
    4571411184413
  • 質量(g)
    150
  • トラスココード
    691-8894
  • 商品タイプ詳細
    ソーラーパネル用コネクター

ご注意

  • Ankerのポータブル電源に標準で同梱されているコネクターと同製品になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A24V5011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A24V5011691-88944571411184413【商品スペック】
仕様・規格
対応機種:Anker 625 Solar Panel(100W)、Anker 531 Solar Panel(200W)、Anker Solix PS100 Portable Solar Panel、Anker Solix PS200 Portable Solar Panel、Anker Solix PS400 Portable Solar Panel(※Anker 625 Solar Panel (100W)、Anker 531 Solar Panel(200W)のソーラーパネルはXT-60出力ポートを備えているので、本製品とXT-60入力ポートを備えたポータブル電源と接続する際はXT-60&MC4充電コネクタ2つが別途必要になります。)
サイズ(mm):約220
【質量・質量単位】
150g

A24V5011の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
奥行(mm)
60
高さ(mm)
20
幅(mm)
110
JANコード
4571411184413
質量(g)
150
トラスココード
691-8894
商品タイプ詳細
ソーラーパネル用コネクター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A24V5011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,786
( 1,965 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このコネクターを使用することでAnkerのポータブル電源に接続するソーラーパネルを3枚追加でき、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます
・同梱品との組み合わせで、最大6枚のソーラーパネルを接続することが可能になり、電源のない環境でも本体を速く充電することが可能です
・最大30Aまでの幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です

ご注意

  • Ankerのポータブル電源に標準で同梱されているコネクターと同製品になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル用コネクターの型番A24V5011のページです。 型番A24V5011に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーパネル用コネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル用コネクター
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
防塵&防水バッグ
ソーラーパネル Solix PS30
Solix BP3800 Extended-Battery(3840Wh)
ポータブル電源 Solix F3000
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格1,78618,1737,2007,200 -363,545272,636
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプション---
奥行(mm)60415230-355295
高さ(mm)20642285-262375
幅(mm)110408405-393660

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト