ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル A24340A1-72

ソーラーパネル

通常単価(税別)
31,727
税込単価
34,900

【特長】・AnkerとアウトドアブランドSnow Peakとのコラボ第2弾とし...

詳細情報を確認する
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 特徴
    防雨型
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    608
  • 幅(mm)
    1120
  • JANコード
    4960589864737
  • 質量(g)
    4600
  • トラスココード
    691-4171
  • 定格電圧 (V)
    24.5
  • 商品タイプ詳細
    ソーラーパネル

ご注意

  • 天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
  • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。
  • 100Wはソーラーパネルの出力であり、太陽光エネルギーが電力に変換される際に変換ロスが発生するため、出力ポートの実際の出力はソーラーパネルの出力より少なくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A24340A1-72
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    A24340A1-72691-41714960589864737【商品スペック】
    仕様・規格
    幅(mm):1120
    奥行(mm):30
    高さ(mm):608
    定格電力(W):100
    定格電圧(V):24.5
    定格電流(A):4.1
    格納時サイズ幅(mm):約557
    格納時サイズ奥行(mm):約46
    格納時サイズ高さ(mm):約608
    【質量・質量単位】
    4.6kg

    A24340A1-72の仕様・寸法情報

    対応電圧(V)
    その他
    商品タイプ
    その他
    特徴
    防雨型
    奥行(mm)
    30
    高さ(mm)
    608
    幅(mm)
    1120
    JANコード
    4960589864737
    質量(g)
    4600
    トラスココード
    691-4171
    定格電圧(V)
    24.5
    商品タイプ詳細
    ソーラーパネル
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A24340A1-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,727
    ( 34,900 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AnkerとアウトドアブランドSnow Peakとのコラボ第2弾として、アウトドアシーンに馴染むアースカラーをカラーリングした大人気ソーラーパネルのSnow Peakモデル
    ・小型軽量サイズながら最大100Wの発電性能を備えています
    ・コンセントが使えない状況でも、太陽光から最短12時間でPortable Power Station 1000を100%満充電できます
    ・防塵/防水規格IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません
    ・4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です

    ご注意

    • 天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
    • ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。
    • 100Wはソーラーパネルの出力であり、太陽光エネルギーが電力に変換される際に変換ロスが発生するため、出力ポートの実際の出力はソーラーパネルの出力より少なくなります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソーラーパネルの型番A24340A1-72のページです。 型番A24340A1-72に関する仕様情報を記載しております。
    ソーラーパネルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソーラーパネル
    ポータブル電源 Solix C200
    ポータブル電源 Solix C300
    Solix F3800専用 防塵&防水カバー
    拡張バッテリー(1056Wh)
    ハイパワー(昇圧専用トランス)
    メーカーANKERANKERANKERANKERANKER日動工業
    通常価格31,72729,99131,80918,17381,80925,059 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
    対応電圧(V)その他単相100V単相100V--単相100V
    商品タイプその他その他その他その他その他変圧器(トランス)
    特徴防雨型--防雨型-昇圧専用
    奥行(mm)30161161415195-
    高さ(mm)608240240642199-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました