17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン ドルフィン(高さ調節式・ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

通常単価(税別)
92,403104,401特別価格
税込単価
101,643114,841特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです・棚板は、皿型、フラット型の両面使用...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    762~1022
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量 (kg/段)
    120
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 材質4
    天板:リノリューム張り合板
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 段数(段)
    2
  • 引出し(段)
    1
  • キャスター仕様
    固定式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

最小発注数量
750
500
ホワイト
206-4206
32300
468×270×60
1個
750
500
ヤンググリーン
206-4207
32300
468×270×60
1個
900
600
ホワイト
206-4208
44400
618×370×60
1個
900
600
ヤンググリーン
206-4209
44400
618×370×60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,40371,020
( 78,122 )
1日目
92,40371,020
( 78,122 )
1日目
104,40180,242
( 88,266 )
1日目
104,40180,242
( 88,266 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・天板:リノリューム張り合板

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン ドルフィン(高さ調節式・ゴムキャスター・天板・1段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン ドルフィン(高さ調節式・ゴムキャスター・天板・1段引出し付)
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
イーグルワゴン 引出付 ゴムキャスター
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格92,403-84,487 -56,665 -85,345 -55,387 -23,837 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)762~1022600600600600600
最大積載量(kg/台)200200200200200150
均等積載量(kg/段)12012012012012050
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール棚板:スチール(粉体塗装)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール支柱:スチール(粉体塗装)

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト