ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

接地抵抗測定用クランプメーター

接地抵抗測定用クランプメーター FLUKE-1630-2
通常単価(税別)
219,598
税込単価
241,558
通常出荷日:9日目

【特長】・屋内にある領域や、完全に舗装された状態にあるためにテスト用の補助接地ステークを設置できない場...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FLUKE-1630-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLUKE-1630-2の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
電源
1000V
トラスココード
434-9196
質量(g)
0.080
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FLUKE-1630-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,598
( 241,558 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内にある領域や、完全に舗装された状態にあるためにテスト用の補助接地ステークを設置できない場所など、接近が困難な場所にある機器であっても接地部品の試験が可能です
・接続した状態のままグラウンド・ループの抵抗を特定できるため、システムから接地ロッドをいったん取り外し、再接続する必要がありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココード仕様1仕様2
FLUKE-1630-2434-9196【商品スペック】
仕様・規格
対地間最大定格電圧:1000V
バッテリー寿命:15時間以上
周波数レンジ:40Hz~1kHz
【質量・質量単位】
0.08g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接地抵抗測定用クランプメーターの型番FLUKE-1630-2のページです。 型番FLUKE-1630-2に関する仕様情報を記載しております。
接地抵抗測定用クランプメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地抵抗測定用クランプメーター
クランプメーター(平均値タイプ)
ACクランプメーターセット 3280-70F
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
ACクランプメータ(交流電流測定用)
デジタル ミニ クランプメータ M-220+
メーカーFLUKEFLUKE日置電機カスタム日置電機マルチ計測器
通常価格219,5989,80026,589 -10,89538,720 -11,599
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
電源1000V単4乾電池×2本(付属)コイン型リチウム電池(CR2032)単4乾電池×2単4アルカリ乾電池(LR03)×2LR-44×2
トラスココード434-9196769-3214----
質量(g)0.080220.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト