17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 1段引出し付 ウレタンキャスター

通常単価(税別)
70,20279,801特別価格
税込単価
77,22287,781特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです・使用用途に合わせて全高を740mm...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    740~1000
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量 (kg/段)
    120
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 段数(段)
    3
  • 引出し(段)
    1
  • キャスター仕様
    固定式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

最小発注数量
658
400
ホワイト
206-4210
24500
468×270×60
1個
658
400
ヤンググリーン
206-4211
24500
468×270×60
1個
808
500
ホワイト
206-4212
33000
618×370×60
1個
808
500
ヤンググリーン
206-4213
33000
618×370×60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,20255,775
( 61,353 )
1日目
70,20255,775
( 61,353 )
1日目
79,80161,335
( 67,469 )
1日目
79,80161,335
( 67,469 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです
・使用用途に合わせて全高を740mmから1000mmまで25mmピッチで高さの変更が行えます
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 1段引出し付 ウレタンキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 1段引出し付 ウレタンキャスター
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
イーグルワゴン 引出付 ゴムキャスター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格70,202-84,487 -56,665 -85,345 -23,837 -55,387 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)740~1000600600600600600
最大積載量(kg/台)200200200200150200
均等積載量(kg/段)12012012012050120
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール棚板:スチール(粉体塗装)本体:スチール
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール支柱:スチール(粉体塗装)キャスター金具:スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト