17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビットワゴン用オプション 引出し

通常単価(税別)
19,76524,127特別価格
税込単価
21,74226,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【材質】・スチール(粉体塗装)【仕様】・均等積載量(kg/段):10・色:ホワイト/ヤンググリーン

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    引出し
  • 引出し鍵
    あり
  • 均等積載量 (kg/段)
    10
  • 材質
    スチール(粉体塗装)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

トラスココード

材質1

段数

(段)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
500
500
130
10
ホワイト
4989999110845
366-3043
-
1
400×390×62
8.4
1台
1個
500
500
130
10
ヤンググリーン
4989999110838
366-3035
-
1
400×390×62
8.4
1台
1個
500
500
227
20
ホワイト
4989999110869
366-3060
-
2
400×390×62
13.2
1台
1個
500
500
227
20
ヤンググリーン
4989999110852
366-3051
-
2
400×390×62
13.2
1台
1個
600
400
130
10
ホワイト
4989999110920
366-3167
-
1
500×290×62
8.2
1台
1個
600
400
130
10
ヤンググリーン
4989999110913
366-3159
-
1
500×290×62
8.2
1台
1個
600
400
227
20
ホワイト
4550414005383
240-7689
スチール(粉体塗装)
2
500×290×62
13.9
1台
1個
600
400
227
20
ヤンググリーン
4550414005390
240-7686
スチール(粉体塗装)
2
500×290×62
13.9
1台
1個
700
450
130
10
ホワイト
4550414005406
240-7804
スチール(粉体塗装)
1
500×290×62
10.4
1台
1個
700
450
130
10
ヤンググリーン
4550414005413
240-7690
スチール(粉体塗装)
1
500×290×62
10.4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,76517,185
( 18,904 )
1日目
19,76517,185
( 18,904 )
1日目
24,12720,529
( 22,582 )
1日目
24,12720,529
( 22,582 )
1日目
19,96617,360
( 19,096 )
1日目
19,96617,360
( 19,096 )
1日目
21,29118,142
( 19,956 )
1日目
21,29118,142
( 19,956 )
1日目
20,02217,060
( 18,766 )
4日目
20,02217,060
( 18,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール(粉体塗装)
【仕様】
・均等積載量(kg/段):10
・色:ホワイト/ヤンググリーン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン用オプション 引出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラビットワゴン用オプション 引出し
V型ツールワゴン用パンチングパネル
イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色
イーグルワゴン(天板・引出し付)
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,765-4,14310,34050,507 -59,526 -61,609 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプ引出しパンチングパネル-組立式組立式組立式
引出し鍵あり-----
均等積載量(kg/段)10-120120120120
材質スチール(粉体塗装)スチールスチール棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト