ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチドリルドライバー

通常単価(税別)
59,800
税込単価
65,780
通常出荷日:9日目

【特長】・1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性です・ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    12
  • 最大トルク (N・m)
    34
  • 重量 (g)
    4600
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    1600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~400
  • JANコード
    4573582681012
  • トラスココード
    662-8665

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FDDXKIT-251X-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-FDDXKIT-251X-JP662-86654573582681012【商品スペック】
仕様・規格
電池残量目盛り付
LEDライト付
無負荷回転数(minの-1乗)高速:1600
無負荷回転数(minの-1乗)低速:0~400
最大締付トルク(N・m):34
バッテリー電圧(V):12
【質量・質量単位】
4.6kg

M12-FDDXKIT-251X-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
34
重量(g)
4600
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
1600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~400
JANコード
4573582681012
トラスココード
662-8665
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-FDDXKIT-251X-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,800
( 65,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性です
・ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能です
・アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能です
・軽量でコンパクト、長さ130mmです
・狭いスペースでも取り回し可能なライトアングルアタッチメントを採用しています
・縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメントを採用しています
・34Nmのトルクによって多様な用途に対応可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチドリルドライバーの型番M12-FDDXKIT-251X-JPのページです。 型番M12-FDDXKIT-251X-JPに関する仕様情報を記載しております。
マルチドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチドリルドライバー
[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53
震動ドライバドリルMHP001(電源コード式)
DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101A
充電式ドライバドリルMDF347D
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコマキタエスコマキタ
通常価格59,80028,10449,00810,89094,89413,890
通常出荷日9日目1日目1日目3日目2日目3日目
電圧(V)127.210.8単相10018直流14.4
最大トルク(N・m)34低速6.0/高速2.0低速18.0/高速6.056低速12/高速3230
重量(g)46005501050120018001400(バッテリ含む)
充電式×
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/コード付本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト