ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向け M12-FPP2A2-5252P-JP

パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向け

通常単価(税別)
72,800
税込単価
80,080

【特長】・配管、電気、設備業者向けのお得なコンボキットです・M12 FUEL ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FPP2A2-5252P-JP
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    M12-FPP2A2-5252P-JP622-52734573582680985【商品スペック】
    仕様・規格
    インパクトドライバー M12 FID2-0X JP:工具ビットサイズ 1/4(6.35mm)六角軸、締付ボルト/ナット最大径M14、最大締付トルク(N・m):170、回転速度(回転/分)(無負荷時)0-1700~4000
    振動ドリルドライバー M12 FPD2-0X0 JP:穴あけ能力 金属13mm・木材35mm・レンガタイル13mm、木ねじ最大径(下穴なし)8mm、チャック寸法1.5~13mm、無負荷回転数(min⁻¹)0~450(弱)0~1550(強)、打撃数(min⁻¹)0~6750(弱)0~22500(強)
    【質量・質量単位】
    5.45kg

    M12-FPP2A2-5252P-JPの仕様・寸法情報

    重量(g)
    5450
    充電式
    販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
    JANコード
    4573582680985
    トラスココード
    622-5273
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12-FPP2A2-5252P-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,800
    ( 80,080 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配管、電気、設備業者向けのお得なコンボキットです
    ・M12 FUEL 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットのパワーパックです
    【セット内容・付属品】
    ・M12 FUEL インパクトドライバー:M12 FID2-0X JP
    ・M12 FUEL 振動ドリルドライバー:M12 FPD2-0X0 JP
    ・M12 2.5AH パワーブーストバッテリー:M12 HB2.5 JP
    ・M12 5.0AH パワーブーストバッテリー:M12 HB5 JP
    ・M12 充電器:C12C JP

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向けの型番M12-FPP2A2-5252P-JPのページです。 型番M12-FPP2A2-5252P-JPに関する仕様情報を記載しております。
    パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)配管・電気設備向け
    マルチドリルドライバー
    100V 電気ドリル 【DIY向け】 M611
    100V 高速ドリル 【DIY向け】 M612
    DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
    DC18V振動ドライバードリルEA813RH-21
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタエスコエスコ
    通常価格72,80059,80010,7027,37023,78048,353
    通常出荷日9日目9日目3日目3日目1日目2日目
    重量(g)54504600120090016002000
    充電式××
    販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
    JANコード45735826809854573582681012----
    トラスココード622-5273662-8665----

    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト