17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段

通常単価(税別)
23,83727,283特別価格
税込単価
26,22130,011特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです【材質】・棚板:スチール(粉体塗装...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • 材質1
    棚板:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 段数 (段)
    2
  • 仕様
    縦仕切4枚
  • 棚板
    こぼれ止め付き棚板(裏表両用)
  • キャスター仕様
    自在式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

材質3

最小発注数量
500
500
ホワイト
206-4274
10400
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
500
500
ヤンググリーン
206-4275
10400
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
600
400
ホワイト
206-4276
10200
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
600
400
ヤンググリーン
206-4277
10200
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
700
450
ホワイト
246-6357
13000
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
700
450
ヤンググリーン
246-6356
13000
キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,83719,880
( 21,868 )
1日目
23,83719,880
( 21,868 )
4日目
24,26620,237
( 22,261 )
1日目
24,26620,237
( 22,261 )
1日目
27,28322,754
( 25,029 )
1日目
27,28322,754
( 25,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗装(棚板と支柱)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
イーグルワゴン 引出付 ゴムキャスター
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,837-56,665 -85,345 -84,487 -55,387 -47,508
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
高さ(mm)600600600600600800
最大積載量(kg/台)150200200200200250
均等積載量(kg/段)(kg/段)5012012012012080
材質1棚板:スチール(粉体塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
材質2支柱:スチール(粉体塗装)キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト