17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン 省音タイプ 傾斜棚2段付

通常単価(税別)
61,13372,234特別価格
税込単価
67,24679,457特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP012...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1300
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4
    ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数(段)
    4
  • キャスター仕様
    自在式(2個)、自在式(ストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
1290
600
ホワイト
149-7640
37900
1個
1290
600
ヤンググリーン
149-7641
37900
1個
840
500
ホワイト
149-7642
23300
1個
840
500
ヤンググリーン
149-7643
23300
1個
990
600
ホワイト
149-7644
29100
1個
990
600
ヤンググリーン
149-7645
29100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,23457,389
( 63,128 )
1日目
72,23457,389
( 63,128 )
4日目
61,13348,570
( 53,427 )
4日目
61,13348,570
( 53,427 )
1日目
68,62554,522
( 59,974 )
4日目
68,62554,522
( 59,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)
・ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 省音タイプ 傾斜棚2段付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン 省音タイプ 傾斜棚2段付
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,133-83,564 -48,588 -101,112 -101,787 -45,173 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
高さ(mm)130013001300880880600
最大積載量(kg/台)150150150150150150
均等積載量(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト