17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)

通常単価(税別)
11,498
税込単価
12,648
通常出荷日:4日目

【特長】・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています・刃先が薄い樹脂用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • トラスココード
    810-6836
  • JANコード
    4907587370372
  • 質量(g)
    21
  • 適合機種
    GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NY05AJT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NY05AJTの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
トラスココード
810-6836
JANコード
4907587370372
質量(g)
21
適合機種
GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NY05AJT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,498
( 12,648 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています
・刃先が薄い樹脂用のストレート刃で、切断面が残らずきれいに仕上がります
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)の型番NY05AJTのページです。 型番NY05AJTに関する仕様情報を記載しております。
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格11,49816,30339,41411,8838,74011,564
通常出荷日4日目6日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプ替刃替刃替刃替刃替刃-
トラスココード810-6836810-6776226-1609137-2223810-6780810-6877
JANコード490758737037249075873722604907587014696490758737071649075873723384907587372222
質量(g)21150.00039476.000395.000230.000
適合機種GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20GT-NR50FGT-NWR10、GT-NWS10GT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト