17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセット

通常単価(税別)
40,50150,794
税込単価
44,55155,873
通常出荷日:9日目

【特長】・注入式の接着系アンカーです・様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です・L字筋・U字筋...

詳細を確認

ご注意

  • 直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。(40℃以上には絶対にしないで下さい)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 火気や高温物に近づけないで下さい。
  • カードーリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。
  • 最初の使用時やノズル交換時は、最初の5cc程度は必ず捨てて下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
165
4989270930407
137-2584
4386
1個
410
4989270930414
137-2585
5460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,501
( 44,551 )
9日目
50,794
( 55,873 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注入式の接着系アンカーです
・様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です
・L字筋・U字筋の施工が可能です
・レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです
・耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています
【用途】
・コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着
・鉄骨等の基礎工事
・道路工事
・トンネル工事などに
【材質】
・主剤:エポキシアクリレート樹脂

ご注意

  • 直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。(40℃以上には絶対にしないで下さい)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 火気や高温物に近づけないで下さい。
  • カードーリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。
  • 最初の使用時やノズル交換時は、最初の5cc程度は必ず捨てて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセット
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)
接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
レジンA スリーブ 10本 RA-P1685
接着系アンカー FISシステム
接着系アンカー FIS ER
メーカーユニカユニカユニカユニカフィッシャーフィッシャー
通常価格40,501-311 -288 -4203,147 -4,697
通常出荷日9日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ----ディスペンサー型接着剤
材質1主剤:エポキシアクリレート樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト