17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッキングプレート

バッキングプレート

通常単価(税別)
2,686
税込単価
2,955
通常出荷日:9日目

M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
4932430488534-91204573592051638【商品スペック】
仕様・規格
M12サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート(ポリッシング用)
【質量・質量単位】
40g
4932430492534-91734573592051935【商品スペック】
仕様・規格
M12サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート(サンディング用)
直径約50mm
【質量・質量単位】
37g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類詳細

直径

(mm)

最小発注数量
4573592051638
40
534-9120
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート(ポリッシング用)
-
1個
4573592051935
37
534-9173
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート(サンディング用)
約50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,686
( 2,955 )
9日目
2,686
( 2,955 )
9日目

詳細情報

基本情報

M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用バッキングプレート。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッキングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッキングプレート
M18 サンダーポリッシャー用アクセサリー
80mmスポンジパッド
電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)
125mm サンダーポリッシャー
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコボッシュ
通常価格2,6863,026 -2,00625,219 -18,4801,549
通常出荷日9日目9日目9日目3日目〜1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品本体本体関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト