17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

冷却回路仕切りシーリングプラグ【10個入り】

冷却回路仕切りシーリングプラグ
通常単価(税別)
7,031
税込単価
7,734
通常出荷日:4日目

【特長】・冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます・複雑な回路を合理化するのに最適です【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
Z942-10452-55434570101610058【商品スペック】
仕様・規格
使用温度範囲(℃):0~200
外径:10
【材質】
外ゴマ:ステンレス
内ゴマ:真鍮
【質量・質量単位】
45g
Z942-6452-55454570101610034【商品スペック】
仕様・規格
使用温度範囲(℃):0~200
外径:6
【材質】
外ゴマ:ステンレス
内ゴマ:真鍮
【質量・質量単位】
15g
Z942-8452-55464570101610041【商品スペック】
仕様・規格
使用温度範囲(℃):0~200
外径:8
【材質】
外ゴマ:ステンレス
内ゴマ:真鍮
【質量・質量単位】
25g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径

(mm)

最小発注数量
4570101610034
15.000
452-5545
6
1パック

10個入り

4570101610041
25.000
452-5546
8
1パック

10個入り

4570101610058
45.000
452-5543
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,031
( 7,734 )
4日目
7,031
( 7,734 )
4日目
7,031
( 7,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます
・複雑な回路を合理化するのに最適です
【材質】
・外ゴマ:ステンレス
・内ゴマ:真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却回路仕切りシーリングプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却回路仕切りシーリングプラグ
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)
【クリーン洗浄品】エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ
【クリーン洗浄品】エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ
メーカーHASCO日東工器ヤマトエンジニアミスミミスミ日東工器
通常価格7,031479 -1,952--1,548 -
通常出荷日4日目9日目在庫品1日目3日目3日目1日目〜
種類関連部品標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0~200-----
材質1外ゴマ:ステンレス-----
材質2内ゴマ:真鍮-----
種類詳細シーリングプラグ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト