ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型フッ素コートハサミ

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080

【特長】・3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしや...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    右手用
  • 刃渡り (mm)
    75以下
  • 刃渡り詳細 (mm)
    75
  • JANコード
    4977530151075
  • トラスココード
    665-5835
  • 刃厚(mm)
    3.0
  • 全長(mm)
    207
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)ハンドル部:ガラス繊維入りポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

15107
解除
    数量:

    15107の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    右手用
    刃渡り(mm)
    75以下
    刃渡り詳細(mm)
    75
    JANコード
    4977530151075
    トラスココード
    665-5835
    刃厚(mm)
    3.0
    全長(mm)
    207
    質量(g)
    130.000
    材質1
    刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)ハンドル部:ガラス繊維入りポリプロピレン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800
    ( 3,080 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています
    ・ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています
    ・樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています
    ・職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています
    【用途】
    ・厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等に
    【材質】
    ・刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)
    ・ハンドル部:ガラス繊維入りポリプロピレン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大型フッ素コートハサミの型番15107のページです。 型番15107に関する仕様情報を記載しております。
    大型フッ素コートハサミのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型フッ素コートハサミ
    粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)
    ラシャハサミ
    ラシャ切鋏 左利き用
    ラシャ切りはさみ
    ハードはさみ
    メーカーALLEXALLEX貝印ドウカンALLEXALLEX
    通常価格2,80010,0006,750 -17,2003,0231,488
    通常出荷日9日目2日目1日目1日目4日目1日目
    商品タイプ右手用右手用右手用左手用--
    刃渡り(mm)75以下75.1以上75.1以上75.1以上--
    刃渡り詳細(mm)75-----
    JANコード4977530151075---49775301510134977530151518
    トラスココード665-5835361-6169--176-3322853-3682

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました