ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルト接着剤 3764-AE 3764-AE

ホットメルト接着剤 3764-AE【5個入り】

通常単価(税別)
39,645
税込単価
43,610
通常出荷日:9日目

【特長】・素早く様々な材料を接着可能です・接着剤が長く、一度に多量の塗布ができます・耐衝撃性に優れます...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4550309160449
  • トラスココード
    422-6396
  • 長さ(mm)
    305
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 適合ガン
    AEGEN2
  • 径(mm)
    12
  • 軟化点(℃)
    88
  • 色詳細
    半透明

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • <スコッチ・ウェルド>は3M社の商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3764-AE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
3764-AE422-63964550309160449【商品スペック】
仕様・規格
Scotch-Weldホットメルト接着剤3764AE
色:半透明
径(mm):12
長さ(mm):305
軟化点(℃):88
適合ガン:AEGEN2
【材質】
EVA樹脂
【質量・質量単位】
5kg

3764-AEの仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
透明
JANコード
4550309160449
トラスココード
422-6396
長さ(mm)
305
質量(g)
5000.0
材質1
EVA樹脂
適合ガン
AEGEN2
径(mm)
12
軟化点(℃)
88
色詳細
半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3764-AE
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,645
( 43,610 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く様々な材料を接着可能です
・接着剤が長く、一度に多量の塗布ができます
・耐衝撃性に優れます
【用途】
・パーツ固定に
・小型部品の接合に
【材質】
・EVA樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • <スコッチ・ウェルド>は3M社の商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットメルト接着剤 3764-AEの型番3764-AEのページです。 型番3764-AEに関する仕様情報を記載しております。
ホットメルト接着剤 3764-AEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットメルト接着剤 3764-AE
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システム
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格39,64518,323 -60,7346,50910,48841,998
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤-ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
透明その他-黄褐色その他その他
JANコード4550309160449-4550309160487---
トラスココード422-6396-835-8886---
長さ(mm)30520351---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト