ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンティス65A用のこ刃

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【特長】・薄肉ステンレス管の切断に適します・マンティス65A用のこ刃【材質】・ハイス

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 山数
    24
  • 適合機種
    XB65A/XB65ASU
  • トラスココード
    215-2706
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    880
  • 幅(mm)
    13
  • JANコード
    4514706084364
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    ハイス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

475261
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

475261の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
山数
24
適合機種
XB65A/XB65ASU
トラスココード
215-2706
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
880
幅(mm)
13
JANコード
4514706084364
質量(g)
100
材質1
ハイス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
475261
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉ステンレス管の切断に適します
・マンティス65A用のこ刃
【材質】
・ハイス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンティス65A用のこ刃の型番475261のページです。 型番475261に関する仕様情報を記載しております。
マンティス65A用のこ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンティス65A用のこ刃
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
バンドソー マンティス XB125mini
バンドソー マンティス XB120Amini
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業アサダ
通常価格2,7001,975 -113,300108,4944,659 -6,198
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目4日目
商品タイプハンドソー用のこ刃----ハンドソー用のこ刃
山数24-1414--
適合機種XB65A/XB65ASUXB125/XB120A----
トラスココード215-2706-421-1997421-1998--
厚さ(mm)0.50.65--0.65-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト