17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全スノコマット

通常単価(税別)
5,60053,000
税込単価
6,16058,300
通常出荷日:9日目

【特長】・高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです・表面、裏面にはすべり加工済みなので滑りやすい...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
ASK4575-BE700-25114968124219486【商品スペック】
仕様・規格
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):750
サイズ短辺(mm):450
厚さ(mm):12
【材質】
ポリ塩化ビニール(PVC)
【質量・質量単位】
2.3kg
ASK4575BL700-25094968124219479【商品スペック】
仕様・規格
色:ブルー
サイズ長辺(mm):750
サイズ短辺(mm):450
厚さ(mm):12
【材質】
ポリ塩化ビニール(PVC)
【質量・質量単位】
2.3kg
ASK9004BE700-25104968124219462【商品スペック】
仕様・規格
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):4000
サイズ短辺(mm):900
厚さ(mm):12
【材質】
ポリ塩化ビニール(PVC)
【質量・質量単位】
24.8kg
ASK9004BL700-25124968124219455【商品スペック】
仕様・規格
色:ブルー
サイズ長辺(mm):4000
サイズ短辺(mm):900
厚さ(mm):12
【材質】
ポリ塩化ビニール(PVC)
【質量・質量単位】
24.8kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ短辺(mm)

  • サイズ長辺(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

最小発注数量
シートタイプ
ベージュ
4968124219486
700-2511
2300
450
750
1個
シートタイプ
ブルー
4968124219479
700-2509
2300
450
750
1個
ロールタイプ
ベージュ
4968124219462
700-2510
24800
900
4000
1個
ロールタイプ
ブルー
4968124219455
700-2512
24800
900
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
9日目
5,600
( 6,160 )
9日目
53,000
( 58,300 )
9日目
53,000
( 58,300 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです
・表面、裏面にはすべり加工済みなので滑りやすい場所も滑りにくくなります
・抜群の水はけで丈夫な樹脂製のスノコです
【用途】
・水回りや直に触れたくない床面のスノコとして
・水はけの悪い場所の歩行帯として
・直に触れたくない床のスノコとして
・水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全スノコマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全スノコマット
ピグタフチャットグリーン
ロンソフトマット
エバック クロスハードマット(玄関マット)
エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー
テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 
メーカーカーボーイニューピグコーポレーション山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格5,600-28,60016,043 -9,526 -48,7607,076
通常出荷日9日目4日目1日目〜1日目〜1日目5日目
商品タイプノンスリップマット吸油・吸水マット玄関マット玄関マット通路用マットクリーンマット
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)-----
厚さ(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト