17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り 833386

ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り【12個入り】

通常単価(税別)
9,360
税込単価
10,296
通常出荷日:9日目

【特長】・メントールをノーマルタイプの約10倍配合しています・顔面がすっぽり収まる大判シートサイズです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • JANコード
    4902011734386
  • 質量(g)
    6700
  • トラスココード
    529-5366

ご注意

  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

833386
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
833386529-53664902011734386【商品スペック】
仕様・規格
30枚12パック入
【質量・質量単位】
6.7kg

833386の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
JANコード
4902011734386
質量(g)
6700
トラスココード
529-5366

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
833386
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,360
( 10,296 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メントールをノーマルタイプの約10倍配合しています
・顔面がすっぽり収まる大判シートサイズです
・両手サイズのシートだから一枚で顔と体がしっかり拭けます
・シートのヨレを気にせず、ゴシゴシふ拭ける
・やわらかい厚手タイプのシートです
・爽やかなシトラスの香りです

ご注意

  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入りの型番833386のページです。 型番833386に関する仕様情報を記載しております。
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
無水エタノールIP 400ml
ケシミン液
メーカーエリエールエリエールエリエールミスミ健栄製薬小林製薬
通常価格9,3608,4909,20012,227 -1,1831,196
通常出荷日9日目19日目1日目1日目9日目3日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品その他
JANコード490201173438649020117311494902011733167---
質量(g)67005000.08200.0---
トラスココード529-5366272-1038425-1069---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト