17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌できるアルコールタオル 本体

除菌できるアルコールタオル 本体【6~12個入り】

通常単価(税別)
11,08814,819
税込単価
12,19716,301

【特長】・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    商品コードトラスココード仕様1仕様2
    21000966699-2832【商品スペック】
    仕様・規格
    シートサイズ(mm):140×190
    ケース入数:400枚×6個
    タイプ:本体
    【材質】
    不織布
    【質量・質量単位】
    9.3kg
    21001072【商品スペック】
    仕様・規格
    シートサイズ(mm):130×200
    ケース入数:100枚×12個
    タイプ:本体
    【材質】
    不織布
    【質量・質量単位】
    5.3kg

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    ケース入数

    シートサイズ(mm)

    質量(g)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    400枚×6個
    140×190
    9300
    4902011731163
    699-2832
    1パック

    6個入り

    100枚×12個
    130×200
    5300
    -
    -
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,819
    ( 16,301 )
    9日目
    11,088
    ( 12,197 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します
    【材質】
    ・不織布

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    除菌できるアルコールタオル 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除菌できるアルコールタオル 本体
    除菌できるアルコールタオル
    除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
    消毒できるアルコールタオル つめかえ用
    高濃度アルコール除菌シート
    除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
    メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールミスミミスミ
    通常価格11,088-10,7498,49011,314573 -12,227 -
    通常出荷日9日目4日目19日目1日目2日目1日目
    商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品
    材質1不織布不織布不織布---
    タイプ本体本体/アルコール本体詰替用/アルコール--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト