17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)

モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)

通常単価(税別)
5,445
税込単価
5,990
通常出荷日:9日目

【特長】・20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    153
  • 幅(mm)
    71
  • ケーブル長(m)
    0.2
  • 質量(g)
    462
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • コネクタ形状
    USB-C、USB-A
  • ポート数
    3
  • 容量 (mAh)
    20000
  • 出力
    USB-C:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)
  • 入力
    USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
  • USBポート合計出力
    最大24W

ご注意

  • 本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
  • 付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
  • USB-Aポート/USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMAX 18W出力、USB-CポートはMAX 30W出力となります。
  • モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。パススルー充電には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1384N11681-44454571411217777【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:3
幅(mm):71
奥行(mm):28
高さ(mm):153
容量(mAh):20000
ケーブル長(m):0.2
USB-C入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)
USBポート合計出力:最大24W
【質量・質量単位】
462g
A1384N21681-44474571411217784【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:3
幅(mm):71
奥行(mm):28
高さ(mm):153
容量(mAh):20000
ケーブル長(m):0.2
USB-C入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)
USBポート合計出力:最大24W
【質量・質量単位】
462g
A1384NV1681-44464571411217791【商品スペック】
仕様・規格
色:パープル
ポート数:3
幅(mm):71
奥行(mm):28
高さ(mm):153
容量(mAh):20000
ケーブル長(m):0.2
USB-C入力:5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-C出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)
USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)
USBポート合計出力:最大24W
【質量・質量単位】
462g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411217777
681-4445
1個
ホワイト
4571411217784
681-4447
1個
パープル
4571411217791
681-4446
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,445
( 5,990 )
9日目
5,445
( 5,990 )
9日目
5,445
( 5,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます
・同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません
・バッテリー本体へ最大30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です(従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)
・付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計です
・USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です、一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます(Anker調べ)

ご注意

  • 本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
  • 付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
  • USB-Aポート/USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMAX 18W出力、USB-CポートはMAX 30W出力となります。
  • モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。パススルー充電には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
PowerWave 10 Stand
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格5,4459,0827,2642,272 -8,854 -5,900
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)289551806626
高さ(mm)153333111420104
幅(mm)71511086810552
ケーブル長(m)0.20.220.250.9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト