17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W

通常単価(税別)
3,627
税込単価
3,990
通常出荷日:9日目

【特長】・折りたたみ式ライトニング端子一体型のため、ケーブルレスでお使いのiPhoneをいつでも充電可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    77
  • 質量(g)
    99
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • コネクタ形状
    USB-C
  • ポート数
    1
  • 容量 (mAh)
    5000
  • 出力
    Lightning:5V=2.4A(最大12W)
  • 入力
    USB-C:5V=3A(最大15W)

ご注意

  • iPhoneを充電する際はライトニング端子、本製品を充電する際にはUSB-Cポートをお使いください。Cポートは入力のみとなります。
  • ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応です。
  • 製品、パッケージ、取扱説明書にて「Anker 621 Power Bank(Built-In Lightning Connector、12W)」と記述になっておりますが、「Anker Nano Power Bank (12W、Built-In Lightning Connector )」となりますので、問題ございません。
  • ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1645011653-04364571411208690【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:1
幅(mm):77
奥行(mm):37
高さ(mm):25
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C
入力:USB-C:5V=3A (最大15W)
出力:Lightning:5V=2.4A (最大12W)
【質量・質量単位】
99g
A1645021653-03974571411208706【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:1
幅(mm):77
奥行(mm):37
高さ(mm):25
容量(mAh):5000
コネクタ形状:USB-C
入力:USB-C:5V=3A (最大15W)
出力:Lightning:5V=2.4A (最大12W)
【質量・質量単位】
99g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571411208690
653-0436
1個
ホワイト
4571411208706
653-0397
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627
( 3,990 )
9日目
3,627
( 3,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式ライトニング端子一体型のため、ケーブルレスでお使いのiPhoneをいつでも充電可能です
・充電しながら片手で快適にスマホを操作いただけます
・小さいバッグやポケットにも収まる超コンパクト設計
・持ち運びに最適です
・超コンパクト設計ながら5000mAhかつ12W出力
・iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です
・Apple MFi認証を取得し、お使いのライトニング機器を安全に充電していただけます

ご注意

  • iPhoneを充電する際はライトニング端子、本製品を充電する際にはUSB-Cポートをお使いください。Cポートは入力のみとなります。
  • ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応です。
  • 製品、パッケージ、取扱説明書にて「Anker 621 Power Bank(Built-In Lightning Connector、12W)」と記述になっておりますが、「Anker Nano Power Bank (12W、Built-In Lightning Connector )」となりますので、問題ございません。
  • ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh)
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格3,6275,9009,0825,4458,854 -7,718
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)3726952866104
高さ(mm)25104331532015
幅(mm)7752517110571
質量(g)99215250462250207

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト