17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー USB充電器 Prime Power Bank A1339N11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モバイルバッテリー USB充電器 Prime Power Bank

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A1339N11

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能、在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます
・1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル、モバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています
・持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適、場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です
・ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です
・スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
45
高さ(mm)
42
ブラック
幅(mm)
115
ケーブル長(m)
0.9(USB-C&USB-C)
JANコード
4571411221835
質量(g)
308
トラスココード
689-3458
商品タイプ詳細
モバイルバッテリー/USB充電器
コネクタ形状
USB-C
ポート数
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト